- Artikelnummer:
- SZ 4311.000
- Produktbeskrivning
- Lämpliga för kabeldiametrar från 8 till 36 mm.
- Material
- Utvändig hylsa: Polypropylen med omgivande termoplastisk elastomer
Tätning: Cellgummi - Passar för
- Skåptyp: VX
Skåptyp: VX SE - Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
- IP 55 vid korrekt montage
- Förpackningsenhet
- 10 st.
- Nettovikt
- 0,3 kg
- Bruttovikt
- 0,381 kg
- Tullvarukod
- 39173900
- EAN
- 4028177150263
- ETIM 9
- EC000879
- ETIM 8
- EC000879
- ECLASS 8.0
- 27069216
- Produktbeskrivning
- SZ Genomföringsöglor, för kabel Ø 8-36 mm
- Dokumentation
- Info sheet