- Artikelnummer:
- SZ 4315.600
- Utförande
- Genomgångskablage/Inkopppling via anslutningskomponent SZ 2507.500 (med hylsa och kontakt)
- Längd
- 4 000 mm
- Dimension
- Längd: 4.000 mm
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Vikt/förp.
- 0,48 kg
- Tullvarukod
- 85444290
- EAN
- 4028177261495
- ETIM 7.0
- EC001576
- ECLASS 8.0
- 27060402
- Produktbeskrivning
- SZ Anslutningskabel, för genomgångskablage/inkopppling via anslutningskomponent 2507.500, med hylsa och kontakt, L: 4000 mm
- Förklaringar
- Konformitetsförklaring UK