Anslutningstillbehör för LED systembelysning

Art. nr.: SZ 4315.800

E-Nummer: E2507324

Med anslutningsledning för LED eller förbindningsledning för LED.

Art. nr.:
SZ 4315.800
Utförande
Anslutningskabel
Längd
3 000 mm
Passar till art. nr.
4140.810
4140.820
4140.830
4140.840
Dimension
Längd: 3.000 mm
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
0,102 kg
Bruttovikt
0,118 kg
Tullvarukod
85444290
EAN
4028177630192
ETIM 9
EC001576
ETIM 8
EC001576
ECLASS 8.0
27060402
Produktbeskrivning
SZ Anslutningstillbehör, för LED-systembelysning, L: 3000 mm
Datablad
Allmän teknisk information