- Art. nr.:
- SZ 4315810
- Utförande
- Dörrkontakt med anslutningsledning LED (öppet slut/kabelhylsa)
- Längd
- 3 000 mm
- Observera:
- Dörrkontakt 4127010 inkl. anslutningsledning LED (öppet slut/kabelhylsa)
- Passar till art. nr.
- 4140.810
- 4140.820
- 4140.830
- 4140.840
- Dimension
- Längd: 3.000 mm
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 0,19 kg
- Bruttovikt
- 0,222 kg
- Tullvarukod
- 85365019
- EAN
- 4028177630161
- ETIM 9
- EC001576
- ETIM 8
- EC001576
- ECLASS 8.0
- 27060402
- Produktbeskrivning
-
SZ Anslutningstillbehör, för LED-systembelysning, L: 3000 mm med LED anslutningsledning