Anslutningstillbehör för LED systembelysning

Art. nr.: SZ 4315820

E-Nummer: E2507325

Med anslutningsledning för LED eller förbindningsledning för LED.

Art. nr.:
SZ 4315820
Utförande
Dörrkontakt med anslutningsledning LED
Längd
1 000 mm
Observera:
Dörrkontakt 4127010 inkl. anslutningsledning LED (öppet slut/kabelhylsa)
Passar till art. nr.
4140.810
4140.820
4140.830
4140.840
Dimension
Längd: 1.000 mm
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
0,125 kg
Bruttovikt
0,171 kg
Tullvarukod
85365019
EAN
4028177630178
ETIM 9
EC001576
ETIM 8
EC001576
ECLASS 8.0
27060402
Produktbeskrivning
SZ Anslutningstillbehör, för LED-systembelysning, L: 1000 mm med LED anslutningsledning
Förklaringar
Konformitetsförklaring
Dokumentation
Info sheet