Adapternätdel för LED systembelysning

Art. nr.: SZ 4315860

Adapternätdel, ingångsspänning 100–230 V AC, utgångsspänning 24 V DC, 1 A

Art. nr.:
SZ 4315860
Längd på anslutningskabel
1 800 mm
Inspänning:
100–230 V AC
Märkisolationsspänning
300 V AC
Märkstötspänningshållfasthet jord mot fas
6000 V AC
Utström (max.)
1 A
Passar till art. nr.
4140.810
4140.820
4140.830
4140.840
Utspänning
Utspänning: 24 V DC
Märkspänning
264 V
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
0,14 kg
Bruttovikt
0,15 kg
Tullvarukod
85043121
EAN
4028177630185
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Produktbeskrivning
SZ Adapternätdel, för LED-systembelysning, 100-230 V/24 V DC, 1 A