Kabelinföringsmembran

Art. nr.: SZ 4316.000

En enkel och snabb tätning av de kablar som förs in i skåpens golvområde i kombination med kabelinföringsplåten.

Art. nr.:
SZ 4316.000
Produktbeskrivning
En enkel och snabb tätning av de kablar som förs in i skåpens golvområde i kombination med kabelinföringsplåten.
Material
Grundstomme: Polypropylen
Membran/mantel: termoplastisk elastomer
Kabelinföring
Antal kabelinföringar: 8
Max. kabeldiameter: 13 mm
Passar för
Skåptyp: VX
Skåptyp: VX SE
Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
IP 55 vid korrekt montage
Förpackningsenhet
25 st.
Nettovikt
0,6 kg
Bruttovikt
0,786 kg
Tullvarukod
94039910
EAN
4028177098664
ETIM 9
EC000879
ETIM 8
EC000879
ECLASS 8.0
27069216
Produktbeskrivning
SZ Kabelinföringsmembran, för kabel Ø 13 mm kabelinföringar: 8
Certifikat
Kapslingsklass