- Art. nr.:
- SZ 4318000
- Produktbeskrivning
- En enkel och snabb tätning av de kablar som förs in i skåpens golvområde i kombination med kabelinföringsplåten.
- Material
- Grundstomme: Polypropylen
Membran/mantel: termoplastisk elastomer
- Kabelinföring
- Antal kabelinföringar: 1
Max. kabeldiameter: 47 mm
- Passar för
- Skåptyp: VX
Skåptyp: VX SE
- Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
- IP 55 vid korrekt montage
- Förpackningsenhet
- 25 st.
- Nettovikt
- 0,525 kg
- Bruttovikt
- 0,623 kg
- Tullvarukod
- 40169997
- EAN
- 4028177098701
- ETIM 9
- EC000879
- ETIM 8
- EC000879
- ECLASS 8.0
- 27069216
- Produktbeskrivning
-
SZ Kabelinföringsmembran, för kabel Ø 47 mm kabelinföringar: 1