Kabelfixering

Art. nr.: SZ 4319.090

För korrekt och säker fixering av kablar och rör, ihopbyggnaden av fixeringarna gör det möjligt att bygga upp flera, även varierande stora fixeringar, med enbart 2 skruvar.

Art. nr.:
SZ 4319.090
Produktbeskrivning
För korrekt och säker fixering av kablar och rör.
Material
Polyamid
Inbyggnadsmöjligheter
Kan skjutas in i montageskena 23 x 23 mm
Kan skruvas fast i skåpens runda hål
Kan skruvas fast på montageskenor och montagechassin
Observera:
Tack vare ihopbyggnaden kan flera, även olika stora fixeringar byggas upp med enbart 2 skruvar.
Min. kabeldiameter
6 mm
Max. kabeldiameter
9 mm
Förpackningsenhet
50 st.
Nettovikt
0,05 kg
Bruttovikt
0,123 kg
Tullvarukod
39269097
EAN
4028177098732
ETIM 9
EC000322
ETIM 8
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
Produktbeskrivning
SZ Kabelfixering, för kabel Ø 6-9 mm
Dokumentation
Info sheet