- Art. nr.:
- SZ 4319160
- Produktbeskrivning
- För korrekt och säker fixering av kablar och rör.
- Material
- Polyamid
- Inbyggnadsmöjligheter
- Kan skjutas in i montageskena 23 x 23 mm
- Kan skruvas fast i skåpens runda hål
- Kan skruvas fast på montageskenor och montagechassin
- Observera:
- Tack vare ihopbyggnaden kan flera, även olika stora fixeringar byggas upp med enbart 2 skruvar.
- Min. kabeldiameter
- 12 mm
- Max. kabeldiameter
- 16 mm
- Förpackningsenhet
- 50 st.
- Nettovikt
- 0,2 kg
- Bruttovikt
- 0,249 kg
- Tullvarukod
- 39269097
- EAN
- 4028177098756
- ETIM 9
- EC000322
- ETIM 8
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Produktbeskrivning
- SZ Kabelfixering, för kabel Ø 12-16 mm