Tvärprofil för montageplåtar för VX, TS, VX SE

Art. nr.: VX 4333.120

Extra horisontella tvärförstyvningar för vibrationsdämpning och/eller stabilisering av de breda montageplåtarna i efterhand. Denna tvärprofil kan även användas som fastsättningshjälp för tyngre byggkomponenter.

Art. nr.:
VX 4333.120
Produktbeskrivning
Extra horisontella tvärförstyvningar för vibrationsdämpning och/eller stabilisering i efterhand av de breda montageplåtarna. Denna tvärprofil kan även användas som fastsättningshjälp för tyngre byggkomponenter.
Material
Stålplåt
Ytbehandling
Förzinkad
Leveransens omfattning
2 profiler
4 klämstycken
4 gängbultar M10 x 16 mm
Passar för
Skåptyp: VX
TS
VX SE
Bredd: = 1.200 mm
Förpackningsenhet
2 st.
Nettovikt
5,2 kg
Bruttovikt
5,54 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
19,9 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Tullvarukod
73269098
EAN
4028177099111
ETIM 9
EC002625
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Produktbeskrivning
VX tvärprofil, för montageplåtar för TS, SE, för B: 1200 mm