- Art. nr.:
- SZ 4348000
- Produktbeskrivning
- Vid ihopbyggda EMC-apparatskåpssystem och användning av en förzinkad skiljevägg sörjer denna tätning för en optimal kontaktering.
- Material
- PU-skum med elektriskt ledande ommantling
- Leveransens omfattning
- 1 rulle
- Dimension
- Bredd: 12,7 mm
Höjd: 12,7 mm
Längd: 5,3 m
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 0,18 kg
- Bruttovikt
- 0,182 kg
- Tullvarukod
- 40081100
- EAN
- 4028177099418
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivning
-
SZ EMC-skiljeväggstätning, L: 5300 mm