PS-montagechassin 23 x 73 mm för TS, VX SE

Artikelnummer: SZ 4379.000

E-Nummer: E2567250

För montage på horisontella och vertikala TS skåpprofiler med kombihållare PS.

Artikelnummer:
SZ 4379.000
Material
Stålplåt
Ytbehandling
Förzinkad
Längd
1 695 mm
Inbyggnadsmöjligheter
På den vertikala skåpprofilen direkt med kombihållare TS och med adapterskena för PS-kompatibilitet tillsammans med kombihållare PS.
På den horisontella skåpprofilen direkt med kombihållare PS
Passar för
Skåptyp: TS
VX SE
Suitable for width or height or depth: 1.800 mm
Förpackningsenhet
4 st.
Nettovikt
7,068 kg
Bruttovikt
7,441 kg
Tullvarukod
73269098
EAN
4028177100053
ETIM 9
EC002625
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Produktbeskrivning
SZ TS Systemchassin utan montage fläns, 23 x 73 mm för TS, SE, för BHD: 1800 mm L: 1695 mm
Datablad
Teknik i detalj