PS-montagechassin 23 x 73 mm för TS, VX SE

Art. nr.: SZ 4380000

E-Nummer: E2567252

För montage på horisontella och vertikala TS skåpprofiler med kombihållare PS.

Art. nr.:
SZ 4380000
Material
Stålplåt
Ytbehandling
Förzinkad
Längd
1 895 mm
Inbyggnadsmöjligheter
På den vertikala skåpprofilen direkt med kombihållare TS och med adapterskena för PS-kompatibilitet tillsammans med kombihållare PS.
På den horisontella skåpprofilen direkt med kombihållare PS
Passar för
Skåptyp: TS
VX SE
Suitable for width or height or depth: 2.000 mm
Förpackningsenhet
4 st.
Nettovikt
7,944 kg
Bruttovikt
8,24 kg
Tullvarukod
73269098
EAN
4028177100077
ETIM 9
EC002625
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Produktbeskrivning
SZ TS Systemchassin utan montage fläns, 23 x 73 mm för TS, SE, för BHD: 2000 mm L: 1895 mm
Datablad
Teknik i detalj