- Art. nr.:
- TS 4394000
- Utförande
- ventilerad
- Produktbeskrivning
- För tunga inbyggnader som t.ex. stödisolatorer eller transformatorer.
- Material
- Stålplåt
- Ytbehandling
- Förzinkad
- Leveransens omfattning
- Inkl. fastsättningsmaterial
- Inbyggnadsmöjligheter
- På det inre monteringsplanet på VX skåpprofilen
- På den vertikala TS-skåpprofilen: med snabbmontagefäste TS 8800.808, med adapterskena för VX-kompatibilitet, montage ett steg högre, med TS-montageskena 25 x 38 mm
- På den horisontella TS-skåpprofilen: i bredd, i djup
- På horisontell VX SE skåpprofil i breddled nedtill och upptill eller i djupled nedtill och upptill med snabbmontagefästet 8800.808
- Passar för
- Skåptyp: VX
TS
VX SE
Bredd: = 400 mm
Djup: = 400 mm
- Förpackningsenhet
- 4 st.
- Nettovikt
- 3,928 kg
- Bruttovikt
- 4,127 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 15,7 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Tullvarukod
- 73269098
- EAN
- 4028177100350
- ETIM 9
- EC001285
- ETIM 8
- EC001285
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivning
-
TS Bärskena, för VX, TS, VX SE, för B/D: 400 mm, hålad