Profilskena 75 x 20 mm för VX, TS, VX SE

Artikelnummer: TS 4396000

E-Nummer: E2567394

För tunga inbyggnader som t.ex. stödisolatorer eller transformatorer.

Artikelnummer:
TS 4396000
Utförande
ventilerad
Produktbeskrivning
För tunga inbyggnader som t.ex. stödisolatorer eller transformatorer.
Material
Stålplåt
Ytbehandling
Förzinkad
Leveransens omfattning
Inkl. fastsättningsmaterial
Inbyggnadsmöjligheter
På det inre monteringsplanet på VX skåpprofilen
På den vertikala TS-skåpprofilen: med snabbmontagefäste TS 8800.808, med adapterskena för VX-kompatibilitet, montage ett steg högre, med TS-montageskena 25 x 38 mm
På den horisontella TS-skåpprofilen: i bredd, i djup
På horisontell VX SE skåpprofil i breddled nedtill och upptill eller i djupled nedtill och upptill med snabbmontagefästet 8800.808
Passar för
Skåptyp: VX
TS
VX SE
Bredd: = 600 mm
Djup: = 600 mm
Förpackningsenhet
4 st.
Nettovikt
6,232 kg
Bruttovikt
6,58 kg
PCF per paket (Cradle-to-Gate)
30,99 kg CO2 eq (Cat B)
Information om PCF-klass
Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
Tullvarukod
73269098
EAN
4028177100398
ETIM 9
EC001285
ETIM 8
EC001285
ECLASS 8.0
27189261
Produktbeskrivning
TS Bärskena, för VX, TS, VX SE, för B/D: 600 mm, hålad
Förklaringar
PCF-declaration
Dokumentation
Info sheet
Load brochure
Datablad
Teknik i detalj