Montage på adapterprofil, 482,6 mm (19").
- Art. nr.:
- VX 4531001
- Produktbeskrivning
- Material
- Stålplåt
- Ytbehandling
- Förzinkad
- Leveransens omfattning
- Inkl. fastsättningsmaterial
- Längd
- 270 mm
- Inbyggnadsmått
- Inbyggnadsbredd för komponenter: 19"
- Förpackningsenhet
- 10 st.
- Nettovikt
- 5 kg
- Bruttovikt
- 5,48 kg
- Tullvarukod
- 73269098
- EAN
- 4028177939011
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivning
- VX Slide rails for VX adaptor section, with one-sided mounting, L: 270 mm