Lyftöglor för VX, TS, VX SE

Art. nr.: SZ 4568.000

E-Nummer: E2567550

För krantransport av apparatskåp, såvida dessa inte ingår i leveransen.

Art. nr.:
SZ 4568.000
Produktbeskrivning
För krantransport av apparatskåp, såvida dessa inte ingår i leveransen.
Material
Stålplåt
Ytbehandling
Förzinkad C 15 E
Leveransens omfattning
4 lyftöglor
4 brickor A 12.5
Dimension
Gänga: M12
Förpackningsenhet
4 st.
Nettovikt
0,512 kg
Bruttovikt
0,66 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
2,3 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Tullvarukod
73181900
EAN
4028177103122
ETIM 9
EC002367
ETIM 8
EC002367
ECLASS 8.0
27189262
Produktbeskrivning
SZ Lyftöglor, för TS, SE, stålplåt, förzinkad
Dokumentation
Info sheet
Manual