För krantransport av apparatskåp, såvida dessa inte ingår i leveransen.
- Art. nr.:
- SZ 4568500
- Produktbeskrivning
- För krantransport av apparatskåp, såvida dessa inte ingår i leveransen.
- Material
- Rostfritt stål 1.4301 (AlSI 304)
- Leveransens omfattning
- 4 lyftöglor
4 brickor A 12.5 - Dimension
- Gänga: M12
- Förpackningsenhet
- 4 st.
- Nettovikt
- 0,636 kg
- Bruttovikt
- 0,68 kg
- PCF per paket (Cradle-to-Gate)
- 2,4 kg CO2 eq (Cat B)
- Information om PCF-klass
- Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
- Tullvarukod
- 83024900
- EAN
- 4028177690325
- ETIM 9
- EC002367
- ETIM 8
- EC002367
- ECLASS 8.0
- 27189262
- Produktbeskrivning
- SZ Lyftöglor, för TS, SE, rostfritt stål 1.4301
- Dokumentation
- Info sheet
- Manual