För genomgående montageyta i ihopbyggnadskombinationer om montageplåten är inbyggd i framdragen position.
- Artikelnummer:
- VX 4590700
- Produktbeskrivning
- För genomgående montageyta i ihopbyggnadskombinationer om montageplåten är inbyggd i framdragen position.
- Material
- Stålplåt, 2,0 mm
- Ytbehandling
- Förzinkad
- Leveransens omfattning
- Inkl. fastsättningsmaterial
- Passar för
- Skåptyp: VX
TS
Höjd: = 1.800 mm - Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 3,816 kg
- Bruttovikt
- 4,1 kg
- PCF per paket (Cradle-to-Gate)
- 15,3 kg CO2 eq (Cat B)
- Information om PCF-klass
- Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
- Tullvarukod
- 83024200
- EAN
- 4028177103634
- ETIM 9
- EC000213
- ETIM 8
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216
- Produktbeskrivning
- VX montageplåtsmellanstycke, för VX, TS, H: 1800 mm
- Dokumentation
- Manual