- Art. nr.:
- VX 4591700
- Produktbeskrivning
- För genomgående montageyta i ihopbyggnadskombinationer om montageplåten är inbyggd i framdragen position.
- Material
- Stålplåt, 2,0 mm
- Ytbehandling
- Förzinkad
- Leveransens omfattning
- Inkl. fastsättningsmaterial
- Passar för
- Skåptyp: VX
TS
Höjd: = 2.000 mm
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 3,99 kg
- Bruttovikt
- 4,24 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 17,1 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Tullvarukod
- 73269098
- EAN
- 4028177103665
- ETIM 9
- EC000213
- ETIM 8
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216
- Produktbeskrivning
-
VX montageplåtsmellanstycke, för VX, TS, H: 2000 mm