Mellanstycke för montageplåt för VX, TS

Artikelnummer: VX 4592700

För genomgående montageyta i ihopbyggnadskombinationer om montageplåten är inbyggd i framdragen position.

Artikelnummer:
VX 4592700
Produktbeskrivning
För genomgående montageyta i ihopbyggnadskombinationer om montageplåten är inbyggd i framdragen position.
Material
Stålplåt, 2,0 mm
Ytbehandling
Förzinkad
Leveransens omfattning
Inkl. fastsättningsmaterial
Passar för
Skåptyp: VX
TS
Höjd: = 2.200 mm
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
4,693 kg
Bruttovikt
4,893 kg
PCF per paket (Cradle-to-Gate)
18,6 kg CO2 eq (Cat B)
Information om PCF-klass
Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
Tullvarukod
83024200
EAN
4028177103696
ETIM 9
EC000213
ETIM 8
EC000213
ECLASS 8.0
27409216
Produktbeskrivning
VX montageplåtsmellanstycke, för VX, TS, H: 2200 mm
Dokumentation
Manual