Montageprofil för VX, TS, VX SE, TP, AX

Art. nr.: TS 4594000

E-Nummer: E2567281

För enkel fastsättning av kabelkanaler, kabelslangshållare, beröringsskydd, material installerat i dörr, kabelförvaring och -fixering.

Art. nr.:
TS 4594000
Produktbeskrivning
För enkel fastsättning av kabelkanaler, kabelslangshållare, beröringsskydd, dörrinbyggnader, kabelförvaring och -fixering.
Tekniska data
Håltagning Ø 4,5 mm i måttraster 25 mm
Material
Stålplåt
Ytbehandling
Förzinkad
Leveransens omfattning
Inkl. fastsättningsmaterial
Längd
290 mm
Passar för dörrbredd
400 mm
Inbyggnadsmöjligheter VX SE
In door width 400 mm
Inbyggnadsmöjligheter AX
In enclosure width 300 mm and in enclosure height 400 mm, in conjunction with rail for interior installation AX
AX stainless steel installation options
In enclosure width 300 mm
Inbyggnadsmöjligheter AX plast
In door width 400 mm
Installation options for 3-part AX
In enclosure depth 473 mm
Inbyggnadsmöjligheter TS
In door width 400 mm
Installation options for VX base/plinth, stainless steel
In base/plinth depth 400 mm, in conjunction with M6 multi-tooth screws and M6 nuts
Passar för
Skåptyp: VX
TS
VX SE
AX
AX plast
Väggskåp AX, 3-delat
Passar för
VX base/plinth system, stainless steel
Förpackningsenhet
20 st.
Nettovikt
2,94 kg
Bruttovikt
3,02 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
11,4 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Tullvarukod
73269098
EAN
4028177103726
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Produktbeskrivning
TS Montageprofil, för TS, VX SE, TP, för dörrbredd: 400 mm, L: 290 mm
Dokumentation
Info sheet
Datablad
Teknik i detalj