Montagevinkel

Artikelnummer: SZ 4597000

För fastskruvning, på alla skåp och utbyggnadsdelar med systemhålning i 25 mm raster.

Artikelnummer:
SZ 4597000
Produktbeskrivning
Fastskruvningsbar på alla skåp och utbyggnadsdelar med systemhålning i 25 mm hålraster.
Material
Stålplåt
Ytbehandling
Förzinkad
Leveransens omfattning
Inkl. fastsättningsskruvar.
Inbyggnadsmöjligheter
På alla skåp och utbyggnadsdelar med systemhålning i steg om 25 mm
Förpackningsenhet
4 st.
Nettovikt
0,304 kg
Bruttovikt
0,345 kg
PCF per paket (Cradle-to-Gate)
1,3 kg CO2 eq (Cat B)
Information om PCF-klass
Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
Tullvarukod
73182900
EAN
4028177103788
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Produktbeskrivning
SZ Montagevinkel
Dokumentation
Info sheet
Datablad
Teknik i detalj