För enkel fastsättning av kabelkanaler, kabelslangshållare, beröringsskydd, material installerat i dörr, kabelförvaring och -fixering.
- Artikelnummer:
- TS 4599000
- Produktbeskrivning
- För enkel fastsättning av kabelkanaler, kabelslangshållare, beröringsskydd, dörrinbyggnader, kabelförvaring och -fixering.
- Tekniska data
- Håltagning Ø 4,5 mm i måttraster 25 mm
- Material
- Stålplåt
- Ytbehandling
- Förzinkad
- Leveransens omfattning
- Inkl. fastsättningsmaterial
- Längd
- 890 mm
- Passar för dörrbredd
- 1 000 mm
- Inbyggnadsmöjligheter VX
- In door width 1000 mm
- Inbyggnadsmöjligheter AX
- Med skåphöjd 1000 mm, i kombination med skena för inre utbyggnad AX
- Montagemöjligheter AX rostfritt stål
- För skåphöjd 1000 mm
- Inbyggnadsmöjligheter TS
- In door width 1000 mm
- Passar för
- Skåptyp: VX
TS
AX - Förpackningsenhet
- 20 st.
- Nettovikt
- 9,3 kg
- Bruttovikt
- 9,42 kg
- PCF per paket (Cradle-to-Gate)
- 41,87 kg CO2 eq (Cat B)
- Information om PCF-klass
- Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
- Tullvarukod
- 73269098
- EAN
- 4028177103825
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivning
- TS Montageprofil, för TS, VX SE, TP, för dörrbredd: 1000 mm, L: 890 mm
- Dokumentation
- Info sheet