För utjämning av höjdskillnader på ojämna golv. Fastsättningsgänga M12. Alternativt med insexskruv för justering från skåpets insida.
- Art. nr.:
- PS 4612000
- Utförande
- utan insexskruv
- Fördelar
- För utjämning av höjdskillnader på ojämna golv
- Material
- Stålplåt
- Montagekrav
- Vid montage på VX-sockel behövs en sockeladapter
- Max. belastning (statisk) per komponent
- 3 000 N
- Dimension
- Gänga: M12 x 40
- Passar för
- Skåptyp: VX
TS
TS IT
VX SE
PC
IW
Chiller Blue e+
TX CableNet - Nivåregleringsområde
- 18 ‐ 43 mm
- Förpackningsenhet
- 4 st.
- Nettovikt
- 0,212 kg
- Bruttovikt
- 0,229 kg
- Tullvarukod
- 83024900
- EAN
- 4028177105492
- ETIM 9
- EC000721
- ETIM 8
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Produktbeskrivning
- PS Nivåfot, för TS, TS IT, SE, PC, IW, Chiller Blue e+, TX CableNet, justerhöjd 18–43 mm, med gänga M12