För programmeringsutrustning osv., anpassad för montage på dörramen. Kan snabbt fällas upp för service, har maximal avställningsyta och kan enkelt fällas ner efter användning.
- Artikelnummer:
- PS 4638600
- Produktbeskrivning
- För programmeringsutrustning osv., anpassad för montage på dörramen. Kan snabbt fällas upp för service, har maximal avställningsyta och kan enkelt fällas ner efter användning.
- Material
- Stålplåt
- Färg
- RAL 7035
- Uppställningsyta
- Bredd: 413 mm
Djup: 400 mm - Passar för dörrbredd
- 600 mm
- Inbyggnadsmöjligheter
- På dörramen
- För påbyggnad på ytor
- Belastning
- max. 300 N
- Uppställningsyta
- Bredd: 413 mm
Djup: 400 mm - Passar för
- Skåptyp: VX
TS
VX SE
PC - Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 3,471 kg
- Bruttovikt
- 3,671 kg
- PCF per paket (Cradle-to-Gate)
- 14,5 kg CO2 eq (Cat B)
- Information om PCF-klass
- Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
- Tullvarukod
- 94039910
- EAN
- 4028177107496
- ETIM 9
- EC000784
- ETIM 8
- EC000784
- ECLASS 8.0
- 27180504
- Produktbeskrivning
- PS Förvaringspulpet, för VX, TS, VX SE, PC, för dörrbredd 600 mm
- Dokumentation
- Info sheet