Förvaringspulpet för VX, TS, VX SE, TP, PC

Artikelnummer: PS 4638800

För programmeringsutrustning osv., anpassad för montage på dörramen. Kan snabbt fällas upp för service, har maximal avställningsyta och kan enkelt fällas ner efter användning.

Artikelnummer:
PS 4638800
Produktbeskrivning
För programmeringsutrustning osv., anpassad för montage på dörramen. Kan snabbt fällas upp för service, har maximal avställningsyta och kan enkelt fällas ner efter användning.
Material
Stålplåt
Färg
RAL 7035
Uppställningsyta
Bredd: 613 mm
Djup: 400 mm
Passar för dörrbredd
800 mm
Inbyggnadsmöjligheter
På dörramen
För påbyggnad på ytor
Belastning
max. 300 N
Uppställningsyta
Bredd: 613 mm
Djup: 400 mm
Passar för
Skåptyp: VX
TS
VX SE
CM
PC
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
4,69 kg
Bruttovikt
4,84 kg
PCF per paket (Cradle-to-Gate)
14,5 kg CO2 eq (Cat B)
Information om PCF-klass
Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
Tullvarukod
94039910
EAN
4028177107519
ETIM 9
EC000784
ETIM 8
EC000784
ECLASS 8.0
27180504
Produktbeskrivning
PS Förvaringspulpet, för VX, TS, VX SE, PC, för dörrbredd 800 mm
Dokumentation
Info sheet