För enkel fastsättning av kabelkanaler, kabelslangshållare, beröringsskydd, material installerat i dörr, kabelförvaring och -fixering.
- Artikelnummer:
- TS 4694000
- Produktbeskrivning
- För enkel fastsättning av kabelkanaler, kabelslangshållare, beröringsskydd, dörrinbyggnader, kabelförvaring och -fixering.
- Tekniska data
- Håltagning Ø 4,5 mm i måttraster 25 mm
- Material
- Stålplåt
- Ytbehandling
- Förzinkad
- Leveransens omfattning
- Inkl. fastsättningsmaterial
- Längd
- 340 mm
- Inbyggnadsmöjligheter VX
- In enclosure width/depth 400 mm, on the outer mounting level
- Inbyggnadsmöjligheter VX SE
- In enclosure width/depth 400 mm, on the outer mounting level
- Inbyggnadsmöjligheter AX
- In door width 400 mm, with cam lock
- Inbyggnadsmöjligheter TS
- In enclosure width/depth 400 mm, on the outer mounting level
- Inbyggnadsmöjligheter TP
- In TP pedestal and one-piece console pedestal, in enclosure depth 400 mm, in conjunction with rail for interior installation for TP, compact enclosure HD
- Montagemöjligheter VX sockel
- För sockelbredd/-djup 400 mm vid sockelplåtarna, i kombination med sockelutbyggnadsvinkel
- Passar för
- Skåptyp: VX
TS
VX SE
TP
AX
Bredd/djup: 400 mm - Passar för
- Sockelsystem VX
- Förpackningsenhet
- 20 st.
- Nettovikt
- 3,2 kg
- Bruttovikt
- 3,52 kg
- PCF per paket (Cradle-to-Gate)
- 16,36 kg CO2 eq (Cat B)
- Information om PCF-klass
- Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
- Tullvarukod
- 73269098
- EAN
- 4028177108110
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivning
- TS Montageprofil, för VX, TS, VX SE, TP, för yttre montageplan: För B/D: 400 mm, L: 340 mm
- Dokumentation
- Info sheet