Montageprofil för VX, TS, VX SE, TP, AX

Art. nr.: TS 4696000

E-Nummer: E2504519

För enkel fastsättning av kabelkanaler, kabelslangshållare, beröringsskydd, material installerat i dörr, kabelförvaring och -fixering.

Art. nr.:
TS 4696000
Produktbeskrivning
För enkel fastsättning av kabelkanaler, kabelslangshållare, beröringsskydd, dörrinbyggnader, kabelförvaring och -fixering.
Tekniska data
Håltagning Ø 4,5 mm i måttraster 25 mm
Material
Stålplåt
Ytbehandling
Förzinkad
Leveransens omfattning
Inkl. fastsättningsmaterial
Längd
540 mm
Inbyggnadsmöjligheter VX
In enclosure width/depth 600 mm
Inbyggnadsmöjligheter VX SE
In enclosure width/depth 600 mm, on the outer mounting level
Inbyggnadsmöjligheter AX
In door width 600 mm, with cam lock
In door width 600 mm, with 3-point lock system, in the hinged door
Montagemöjligheter AX rostfritt stål
För dörrbredd 600 mm i kombination med dörrhålslist
Inbyggnadsmöjligheter PC
För skåpbredd 600 mm, på yttre montageplanet
Inbyggnadsmöjligheter IW
In enclosure width/depth 600 mm, on the outer mounting level
Inbyggnadsmöjligheter TS
In enclosure width/depth 600 mm, on the outer mounting level
Inbyggnadsmöjligheter AE
In enclosure width/height 600 mm, in conjunction with rail for interior installation AE
Inbyggnadsmöjligheter TP
In consoles for 3-part assembly, at the height of the enclosure cover, in conjunction with rail for interior installation for TP, compact enclosure HD
Montagemöjligheter VX sockel
För sockelbredd/-djup 600 mm vid sockelplåtarna, i kombination med sockelutbyggnadsvinkel
Passar för
Skåptyp: VX
TS
VX SE
TP
PC
IW
AX
AE
Bredd/djup: 600 mm
Passar för
Sockelsystem VX
Förpackningsenhet
20 st.
Nettovikt
5,4 kg
Bruttovikt
5,78 kg
PCF per paket (Cradle-to-Gate)
25,64 kg CO2 eq (Cat B)
Information om PCF-klass
Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
Tullvarukod
73269098
EAN
4028177108158
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Produktbeskrivning
TS Montageprofil, för VX, TS, VX SE, TP, för yttre montageplan: För B/D: 600 mm, L: 540 mm
Förklaringar
PCF-declaration
Dokumentation
Info sheet
Datablad
Teknik i detalj