För mus och tangentbord med bredd på max. 500 mm. Även vid öppnad lucka upprätthålls hög kapslingsklass.
- Artikelnummer:
- TP 4757500
- Produktbeskrivning
- För mus och tangentbord med bredd på max. 500 mm. Även vid öppnad lucka upprätthålls hög kapslingsklass.
- Material
- Stålplåt
- Ytbehandling
- Strukturlack
- Färg
- RAL 7035
- Leveransens omfattning
- Inkl. dubbel låsinsats
Inkl. fastsättningsmaterial - Dimension
- Höjd: 200 mm
- Montagekrav
- enbart monteringsbar utan montageplåt.
- Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
- IP 55
- Protection category NEMA
- NEMA 12
- Grundmaterial
- Stålplåt
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 14,887 kg
- Bruttovikt
- 15,67 kg
- Tullvarukod
- 94039910
- EAN
- 4028177266223
- ETIM 9
- EC000784
- ETIM 8
- EC000784
- ECLASS 8.0
- 27180504
- Produktbeskrivning
- TP Tangentbordslåda för universalpulpet, BH: 600x200 mm stålplåt
- Dokumentation
- Manual