Spanjolettlås

Art. nr.: VX 4918000

Spanjolettlås för överföring av förreglingen från huvudskåpet till sidoskåpen i en ihopbyggnadskombination.

Art. nr.:
VX 4918000
Produktbeskrivning
I kombination med frånskiljarskydd uppfylls UL 508 A även för ihopbyggnadskombinationer. Beroende på ihopbyggnadskombination krävs olika komponenter för detta ändamål.
Inbyggnadsmöjligheter
För överföring av förreglingen från huvudskåpet till övriga skåp i ihopbyggnaden. För varje bredvidstående skåp krävs ett spanjolettlås motsvarande skåpbredden.
Passar för
Skåptyp: VX
TS
Bredd: = 800 mm
Förpackningsenhet
10 st.
Nettovikt
3,81 kg
Bruttovikt
4,013 kg
Tullvarukod
73269098
EAN
4028177114005
ETIM 9
EC000327
ETIM 8
EC000327
ECLASS 8.0
27409217
Produktbeskrivning
VX spanjonettlås, för dörrlåsning på ihopbyggnader, för B: 800 mm
Dokumentation
Manual