Spanjolettlås för överföring av förreglingen från huvudskåpet till sidoskåpen i en ihopbyggnadskombination.
- Art. nr.:
- VX 4920000
- Produktbeskrivning
- I kombination med frånskiljarskydd uppfylls UL 508 A även för ihopbyggnadskombinationer. Beroende på ihopbyggnadskombination krävs olika komponenter för detta ändamål.
- Inbyggnadsmöjligheter
- För överföring av förreglingen från huvudskåpet till övriga skåp i ihopbyggnaden. För varje bredvidstående skåp krävs ett spanjolettlås motsvarande skåpbredden.
- Passar för
- Skåptyp: VX
TS
Bredd: = 1.200 mm - Förpackningsenhet
- 10 st.
- Nettovikt
- 5,69 kg
- Bruttovikt
- 5,992 kg
- Tullvarukod
- 73269098
- EAN
- 4028177114029
- ETIM 9
- EC000327
- ETIM 8
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Produktbeskrivning
- VX spanjonettlås, för dörrlåsning på ihopbyggnader, för B: 1200 mm
- Dokumentation
- Manual