C-profilskenor 30/15 enligt EN 60 715 för VX, TS, VX SE

Artikelnummer: SZ 4943.000

E-Nummer: E2501300

För direkt påbyggnad på den horisontella skåpprofilen, eller bottenutbyggnadsskenan för TP, på den vertikala skåpprofilen med extra fastsättningskomponenter.

Artikelnummer:
SZ 4943.000
Material
Stålplåt
Ytbehandling
Förzinkad
Längd
455 mm
Inbyggnadsmöjligheter
På det inre monteringsplanet på VX skåpprofilen
På den vertikala TS-/VX SE-skåpprofilen med snabbmontagefäste TS 8800.808 eller adapterskena för VX-kompatibilitet
På horisontell VX SE skåpprofil i breddled nedtill och upptill
På den horisontella VX SE skåpprofilen i djupled nedtill (utan montageplåt) och upptill med snabbmontagefästet 8800.808
På den horisontella TS-skåpprofilen
In the width or depth of the 3-part AX. Depending on the installation situation, the bar will need to be shortened to the required size.
Passar för
Skåptyp: VX
TS
Väggskåp AX, 3-delat
Passar för bredd/djup: 500 mm
Förpackningsenhet
6 st.
Nettovikt
1,8 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
7,2 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Tullvarukod
73269098
EAN
4028177114579
ETIM 9
EC000386
ETIM 8
EC000386
ECLASS 8.0
27400602
Produktbeskrivning
SZ C-profilskenor 30/15 till EN 60 715, för TS, SE, för B/D: 500 mm L: 455 mm
Dokumentation
Safety instructions
Datablad
Teknik i detalj