C-profilskenor 30/15 enligt EN 60 715 för VX, TS, VX SE

Artikelnummer: SZ 4945000

E-Nummer: E2501303

För direkt påbyggnad på den horisontella skåpprofilen eller på den vertikala skåpprofilen med extra tillbehör.

Artikelnummer:
SZ 4945000
Material
Stålplåt
Ytbehandling
Förzinkad
Längd
755 mm
Inbyggnadsmöjligheter
På det inre monteringsplanet på VX skåpprofilen
På den vertikala TS-/VX SE-skåpprofilen med snabbmontagefäste TS 8800.808 eller adapterskena för VX-kompatibilitet
På horisontell VX SE skåpprofil i breddled nedtill och upptill
På den horisontella VX SE skåpprofilen i djupled nedtill (utan montageplåt) och upptill med snabbmontagefästet 8800.808
På den horisontella TS-skåpprofilen
På bredden eller djupet av AX 3-part. Beroende på monteringssituationen måste skenan kapas till önskat mått.
Montagemöjligheter VX sockel
För sockelbredd 800 mm vid sockelplåtarna, i kombination med hållar-/distansstycke
Montagemöjligheter AX-sockel
För sockelbredd 800 mm, i kombination med torxplåtskruv
Passar för
Skåptyp: VX
TS
Väggskåp AX, 3-delat
Bredd/djup: 800 mm
Passar för
Sockelsystem AX
Sockelsystem VX
Förpackningsenhet
6 st.
Nettovikt
3 kg
Bruttovikt
3,21 kg
PCF per paket (Cradle-to-Gate)
15,12 kg CO2 eq (Cat B)
Information om PCF-klass
Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
Tullvarukod
73269098
EAN
4028177114616
ETIM 9
EC000386
ETIM 8
EC000386
ECLASS 8.0
27400602
Produktbeskrivning
SZ C-profilskenor 30/15 till EN 60 715, för TS, SE, för B/D: 800 mm L: 755 mm
Förklaringar
PCF-declaration
Dokumentation
Safety instructions
Datablad
Teknik i detalj