- Art. nr.:
- SZ 4946000
- Material
- Stålplåt
- Ytbehandling
- Förzinkad
- Längd
- 955 mm
- Inbyggnadsmöjligheter
- På det inre monteringsplanet på VX skåpprofilen
- På den vertikala TS-/VX SE-skåpprofilen med snabbmontagefäste TS 8800.808 eller adapterskena för VX-kompatibilitet
- På horisontell VX SE skåpprofil i breddled nedtill och upptill
- På den horisontella VX SE skåpprofilen i djupled nedtill (utan montageplåt) och upptill med snabbmontagefästet 8800.808
- På den horisontella TS-skåpprofilen
- In the width or depth of the 3-part AX. Depending on the installation situation, the bar will need to be shortened to the required size.
- VX base/plinth installation options
- In base/plinth width 1000 mm on the base/plinth trim panels, in conjunction with holder/spacer
- AX base/plinth installation options
- In base/plinth width 1000 mm, in conjunction with metal multi-tooth screws
- Passar för
- Skåptyp: VX
TS
Väggskåp AX, 3-delat
Passar för bredd/djup: 1.000 mm
- Passar för
- Sockelsystem AX
- Sockelsystem VX
- Förpackningsenhet
- 6 st.
- Nettovikt
- 3,54 kg
- Bruttovikt
- 4,14 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 15,7 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Tullvarukod
- 73269098
- EAN
- 4028177114630
- ETIM 9
- EC000386
- ETIM 8
- EC000386
- ECLASS 8.0
- 27400602
- Produktbeskrivning
-
SZ C-profilskenor 30/15 till EN 60 715, för TS, SE, för B/D: 1000 mm L: 955 mm