Skena för inre utbyggnad för TP, kompaktapparatskåp HD

Art. nr.: SZ 5001050

E-Nummer: E2565710

För montage på skåpets befintliga gängbultar. Med systemhålning på tre sidor.

Art. nr.:
SZ 5001050
Produktbeskrivning
För montage på skåpets befintliga gängbultar. Med systemhålning på tre sidor.
Material
Stålplåt
Ytbehandling
Förzinkad
Leveransens omfattning
Inkl. fastsättningsmaterial
Längd
510 mm
Inbyggnadsmöjligheter
Observera de olika inbyggnadsmöjligheterna i skåpsystem TP och kompaktapparatskåpet HD. Du hittar dem i respektive montageanvisning.
Passar för
Skåptyp: Kompakt apparatskåp HD
TP
Förpackningsenhet
4 st.
Nettovikt
1,44 kg
Bruttovikt
1,639 kg
Tullvarukod
73269098
EAN
4028177479586
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Produktbeskrivning
SZ skena för inre utbyggnad, för CM, TP, L: 510 mm