Kabelavlastningsskena C-profil, för montageplåtar, för VX, TS, VX SE, TP

Art. nr.: CM 5001080

E-Nummer: E2565644

För dragavlastning vid kabelinföring. Kabelavlastningsskenans längd är anpassad till montageplåtens bredd. Den vinkelprofil som ingår i leveransen möjliggör tre olika montagelägen på montageplåten.

Art. nr.:
CM 5001080
Produktbeskrivning
För dragavlastning vid kabelinföring. Kabelavlastningsskenans längd är anpassad till montageplåtens bredd. Den vinkelprofil som ingår i leveransen möjliggör tre olika montagelägen på montageplåten.
Material
Stålplåt
Ytbehandling
Förzinkad
Leveransens omfattning
Inkl. två vinkelprofiler och fastsättningsskruvar.
Inbyggnadsmöjligheter
rakt, med 23 mm avstånd till montageplåten
rakt, med 10 mm avstånd till montageplåten
vinklat mot montageplåten
VX base/plinth installation options
In base/plinth width/depth 600 mm for mounting on the base/plinth corner pieces, in conjunction with metal multi-tooth screws
Installation options for VX base/plinth, stainless steel
In base/plinth width 600 mm, in conjunction with M6 multi-tooth screws and M6 nuts
Passar för
Sockelsystem VX
VX base/plinth system, stainless steel
Dimension
Längd: 499 mm
Passar för
Skåptyp: VX
TS
VX SE
TP
Kompakt apparatskåp HD
Bredd: = 600 mm
Passar för bredd
= 600 mm
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
0,528 kg
Bruttovikt
0,64 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
5,7 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Tullvarukod
73269098
EAN
4028177502949
ETIM 9
EC000322
ETIM 8
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
Produktbeskrivning
CM Kabelanslutningsskena C-profil, för montageplåtar, för TS, VX SE, TP, för B: 600 mm