För dragavlastning vid kabelinföring. Kabelavlastningsskenans längd är anpassad till montageplåtens bredd. Den vinkelprofil som ingår i leveransen möjliggör tre olika montagelägen på montageplåten.
- Art. nr.:
- CM 5001081
- Produktbeskrivning
- För dragavlastning vid kabelinföring. Kabelavlastningsskenans längd är anpassad till montageplåtens bredd. Den vinkelprofil som ingår i leveransen möjliggör tre olika montagelägen på montageplåten.
- Material
- Stålplåt
- Ytbehandling
- Förzinkad
- Leveransens omfattning
- Inkl. två vinkelprofiler och fastsättningsskruvar.
- Inbyggnadsmöjligheter
- rakt, med 23 mm avstånd till montageplåten
- rakt, med 10 mm avstånd till montageplåten
- vinklat mot montageplåten
- Montagemöjligheter VX sockel
- För sockelbredd/-djup 800 mm vid montage på sockelhörndelar, i kombination med torxplåtskruv
- Montagemöjligheter VX-sockel, rostfritt stål
- För sockelbredd 800 mm, i kombination med torxskruv M6 och mutter M6
- Passar för
- Sockelsystem VX
- Sockelsystem VX, rostfritt stål
- Dimension
- Längd: 699 mm
- Passar för
- Skåptyp: VX
TS
VX SE
TP
Kompakt apparatskåp HD
Bredd: = 800 mm - Passar för bredd
- = 800 mm
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 0,705 kg
- Bruttovikt
- 0,8 kg
- PCF per paket (Cradle-to-Gate)
- 1,7 kg CO2 eq (Cat B)
- Information om PCF-klass
- Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
- Tullvarukod
- 73269098
- EAN
- 4028177502956
- ETIM 9
- EC000322
- ETIM 8
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Produktbeskrivning
- CM Kabelanslutningsskena C-profil, för montageplåtar, för TS, VX SE, TP, för B: 800 mm