- Art. nr.:
- CM 5001083
- Produktbeskrivning
- För dragavlastning vid kabelinföring. Kabelavlastningsskenans längd är anpassad till montageplåtens bredd. Den vinkelprofil som ingår i leveransen möjliggör tre olika montagelägen på montageplåten.
- Material
- Stålplåt
- Ytbehandling
- Förzinkad
- Leveransens omfattning
- Inkl. två vinkelprofiler och fastsättningsskruvar.
- Inbyggnadsmöjligheter
- rakt, med 23 mm avstånd till montageplåten
- rakt, med 10 mm avstånd till montageplåten
- vinklat mot montageplåten
- VX base/plinth installation options
- In base/plinth width/depth 1200 mm for mounting on the base/plinth corner pieces, in conjunction with metal multi-tooth screws
- Installation options for VX base/plinth, stainless steel
- In base/plinth width 1200 mm, in conjunction with M6 multi-tooth screws and M6 nuts
- Passar för
- Sockelsystem VX
- VX base/plinth system, stainless steel
- Dimension
- Längd: 1.099 mm
- Passar för
- Skåptyp: VX
TS
VX SE
TP
Bredd: = 1.200 mm - Passar för bredd
- = 1 200 mm
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 0,93 kg
- Bruttovikt
- 1,14 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 1,7 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Tullvarukod
- 73269098
- EAN
- 4028177502970
- ETIM 9
- EC000322
- ETIM 8
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Produktbeskrivning
- CM Kabelanslutningsskena C-profil, för montageplåtar, för TS, VX SE, TP, för B: 1200 mm
Kabelavlastningsskena C-profil, för montageplåtar, för VX, TS, VX SE, TP
Art. nr.: CM 5001083
E-Nummer: E2565647
För dragavlastning vid kabelinföring. Kabelavlastningsskenans längd är anpassad till montageplåtens bredd. Den vinkelprofil som ingår i leveransen möjliggör tre olika montagelägen på montageplåten.