- Art. nr.:
- CM 5001160
- Produktbeskrivning
- För täckning av hela bottenöppningen vid CM eller hela taköppningen vid ensam användning av TopPult underdelar.
- Material
- Stålplåt
- Ytbehandling
- Strukturlack
- Färg
- RAL 7035
- Leveransens omfattning
- Inkl. fastsättningsmaterial
- Dimension
- Höjd: 24,5 mm
- Passar för
- Skåptyp: TP underdelar
Bredd: = 1.200 mm
Djup: = 400 mm
- Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
- IP 55
- Kapslingsklass NEMA
- NEMA 12
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 7,6 kg
- Bruttovikt
- 8 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 28,2 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Tullvarukod
- 94039910
- EAN
- 4028177501584
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivning
-
CM Avslutningsplåt, för TP, för BD 1200 x 400 mm