Golvplåt för TP

Artikelnummer: CM 5001.217

E-Nummer: E2565758

Därvid föreligger både potentialutjämning via fastsättningskomponenter samt jordningspunkter.

Artikelnummer:
CM 5001.217
Produktbeskrivning
Därvid föreligger både potentialutjämning via fastsättningskomponenter samt jordningspunkter.
Material
Stålplåt
Ytbehandling
Förzinkad
Leveransens omfattning
Inkl. fastsättningsmaterial
Observera:
För ökad stabilitet och universell kabelinföring är bottenöppningen delad på bredden vid skåpbredd 1000, 1200 och 1600 mm och kan bestyckas på varierande sätt.
Det behövs en kombination av flera bottenplåtsmoduler för att botten i TS IT ska vara fullständigt stängd
Dimension
Djup: 100 mm
Passar för
Skåptyp: TS IT
TS
CM
TP
Bredd: = 1.200 mm
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
0,939 kg
Bruttovikt
0,94 kg
Tullvarukod
73269098
EAN
4028177523210
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Produktbeskrivning
CM Bottenplåtar, för CM, TP, D: 100 mm för B: 1200 mm
Dokumentation
Info sheet