- Artikelnummer:
- VX 5051.175
- Dimension
- Bredd: 26 mm
Höjd: 12 mm
Längd: 5,68 m - Passar till art. nr.
- 8609.200
- 8609.201
- 8609.202
- 8609.203
- 8609.204
- 8609.205
- 8609.206
- 8609.207
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 0,25 kg
- Bruttovikt
- 0,261 kg
- Tullvarukod
- 40081100
- EAN
- 4028177954007
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Produktbeskrivning
- VX Tätning, skiljevägg, 2 tätningsband 745 mm, 2 tätningsband 2095 mm