- Artikelnummer:
- CM 5123.500
- Material
- Skåp: Stålplåt 1,5 mm
Dörr: Stålplåt, 2,0 mm, inskummad PU-tätning runt om
Montageplåt: Stålplåt, 3,0 mm
- Ytbehandling
- Skåp och dörr: Doppgrunderade, pulverlackerade på utsidan, strukturlack
Montageplåt: förzinkad
- Färg
- RAL 7035
- Leveransens omfattning
- Skåp med gångjärnsförsedd(a) dörr(ar)
3-punkts låssystem med dubbel låsinsats
Montageplåt
Öppen botten för individuell kabelinföring
- Kapslingsklass NEMA
- NEMA 12 vid val av motsvarande bottenplåtar eller avslutningsplåt
- Kapslingsklass IP enligt EN 60 529
- IP 55 vid val av motsvarande bottenplåtar eller avslutningsplåt
- IK-kod
- IK08
- Dimension
- Bredd: 1.200 mm
Höjd: 1.200 mm
Djup: 400 mm
- Mått för montageplåt (B × H)
- 1.140 mm x 1.155 mm
- Antal dörrar
- 2
- Grundmaterial
- Stålplåt
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Vikt/förp.
- 102 kg
- Tullvarukod
- 94032080
- EAN
- 4028177479838
- ETIM 7.0
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Produktbeskrivning
-
CM Kompaktsystemskåp, BHD: 1200 x 1200 x 400 mm, stålplåt, med montageplåt, med dubbeldörr, öppen botten