Innerlås för skruvbar sidogavel. Med låsvinklar skruvas sidogavlarna även fast på ramprofilen inifrån.
- Art. nr.:
- VX 5301235
- Produktbeskrivning
- Extra säkerhet uppnås genom låsningsmöjlighet av sidogaveln inifrån. Med låsvinklar skruvas sidogavlarna fast på ramprofilen inifrån.
- Ytbehandling
- Stålplåt, förzinkad
- Leveransens omfattning
- 2 montagevinklar
Inkl. fastsättningsmaterial - Montagekrav
- Åtkomst genom dörrarna fram och bak måste säkerställas
- Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
- IP 55 (i kombination med skåp i serie VX, VX IT)
- Förpackningsenhet
- 2 st.
- Nettovikt
- 0,11 kg
- Bruttovikt
- 0,131 kg
- Tullvarukod
- 73269098
- EAN
- 4028177952454
- ETIM 9
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Produktbeskrivning
- VX inre lås för sidoväggskruvar, stålplatta, galvaniserad
- Dokumentation
- Manual