För serieplacering av ramstativ VX IT som ska skiljas från varandra med en skiljevägg eller vid utbyte av ett förmonterad skåp mot en modell med lika utformning eller för utbyte av ett integrerat stativ mot en Rittal LCP-kyllösning.
- Artikelnummer:
- VX 5301310
- Fördelar
- Det är möjligt att byta ut rack eller LCP-enheter i efterhand
- Säkerställer nödvändigt ihopbyggnadsavstånd på 3 mm, så att ombyggnader kan göras i efterhand
- Användningsområden
- För byten av rack eller LCP-enheter i efterhand
- För montage/demontage av skiljeväggar, endelade, skjutbara
- Material
- Stålplåt
- Ytbehandling
- förzinkade
- Leveransens omfattning
- 4 ihopbyggnadsvinklar, utvändiga, 3 mm
Ihopbyggnadstätning, 8 m
Inkl. fastsättningsmaterial - Observera:
- I en skåprad ökar det utvändiga måttet med 2 mm per skåp.
- Maximal kapslingsklass (IP) enligt IEC 60 529 är IP 20
- Passar för
- Skåptyp: VX IT
- Förpackningsenhet
- 4 st.
- Nettovikt
- 0,78 kg
- Bruttovikt
- 0,86 kg
- PCF per paket (Cradle-to-Gate)
- 3,4 kg CO2 eq (Cat B)
- Information om PCF-klass
- Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
- Tullvarukod
- 73269098
- EAN
- 4028177950801
- ETIM 9
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189263
- Produktbeskrivning
- Ihopbyggnadsförbindning, utvändig, 3 mm, för VX, VX IT. För byte av rack eller LCP-aggregat i efterhand, för montage/utbyggnad av skiljeväggar, 1-delad, skjutbar
- Dokumentation
- Manual