Bottenplåtsmoduler, ventilerade för VX IT

Artikelnummer: VX 5301330

E-Nummer: E2505347

För förslutning av botten.

Artikelnummer:
VX 5301330
Produktbeskrivning
För förslutning av botten.
Fördelar
Stor andel hål för att främja passiv skåpventilation
Filtermattan byts enkelt genom att skjutas in uppifrån
Material
Stålplåt
Ytbehandling
Förzinkad
Leveransens omfattning
Bottenplåtsmoduler, ventilerade
Filtermatta
Inkl. fastsättningsmaterial
Montagekrav
Det behövs en kombination av flera bottenplåtsmoduler för att botten i VX IT ska vara fullständigt stängd
Bottenplåtsmodulen kan kombineras med andra bottenmoduler med ett djup på 237,5 mm.
Dimension
Djup: 237,5 mm
Passar för
Skåptyp: VX IT
Bredd: = 600 mm
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
1,44 kg
Bruttovikt
1,64 kg
PCF per paket (Cradle-to-Gate)
6,2 kg CO2 eq (Cat B)
Information om PCF-klass
Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
Tullvarukod
94039910
EAN
4028177950825
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Produktbeskrivning
VX IT Flänsplattmodul, ventilerad, BxD 600x237,5 mm, plåtstål
Dokumentation
Info sheet