För förslutning av botten.
- Artikelnummer:
- VX 5301331
- Produktbeskrivning
- För förslutning av botten.
- Fördelar
- Stor andel hål för att främja passiv skåpventilation
- Filtermattan byts enkelt genom att skjutas in uppifrån
- Material
- Stålplåt
- Ytbehandling
- Förzinkad
- Leveransens omfattning
- Bottenplåtsmoduler, ventilerade
Filtermatta
Inkl. fastsättningsmaterial - Montagekrav
- Det behövs en kombination av flera bottenplåtsmoduler för att botten i VX IT ska vara fullständigt stängd
- Bottenplåtsmodulen kan kombineras med andra bottenmoduler med ett djup på 237,5 mm.
- Dimension
- Djup: 237,5 mm
- Passar för
- Skåptyp: VX IT
Bredd: = 800 mm - Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 2 kg
- Bruttovikt
- 2,38 kg
- PCF per paket (Cradle-to-Gate)
- 9,1 kg CO2 eq (Cat B)
- Information om PCF-klass
- Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
- Tullvarukod
- 94039910
- EAN
- 4028177950832
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivning
- VX IT Flänsplattmodul, ventilerad, BxD 800x237,5 mm, plåtstål
- Dokumentation
- Info sheet