Bottenplåtsmodul, 1-delad, med borstlist för VX IT

Artikelnummer: VX 5301332

E-Nummer: E2505349

För riktad kabelinföring underifrån.

Artikelnummer:
VX 5301332
Utförande
1-delad, med borstlist
Produktbeskrivning
För riktad kabelinföring underifrån.
Material
Modulplåt: Stålplåt
Borstlist: Plast, UL 94-HB, halogenfri
Ytbehandling
Modulplåt: Förzinkad
Leveransens omfattning
Inkl. fastsättningsmaterial
Montagekrav
Det behövs en kombination av flera bottenplåtsmoduler för att botten i VX IT ska vara fullständigt stängd
Bottenplåtsmodulen kan kombineras med andra bottenmoduler med ett djup på 237,5 mm.
Observera:
Bottenplåtsmoduler med borstlist lämpar sig inte för tillämpningar med kapslingsklass motsvarande IEC 60 529
Dimension
Djup: 237,5 mm
Passar för
Skåptyp: VX IT
Bredd: = 600 mm
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
1,14 kg
Bruttovikt
1,34 kg
PCF per paket (Cradle-to-Gate)
5,1 kg CO2 eq (Cat B)
Information om PCF-klass
Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
Tullvarukod
94039910
EAN
4028177950849
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Produktbeskrivning
VX IT Flänsplatta-modul med borstlist, BxD 600x237,5 mm, i ett stålplåt
Dokumentation
Info sheet