Bottenplåtsmodul, flerdelad, med borstlist, hög täthet för VX IT

Artikelnummer: VX 5301334

E-Nummer: E2505351

För riktad kabelinföring underifrån.

Artikelnummer:
VX 5301334
Utförande
2-delad, med borstlist
Produktbeskrivning
För riktad kabelinföring underifrån. Särskilda borstlister med växelsidigt förskjutna borstar ger en högre täthet mot omgivningen vid korrekt kabelinföring, och bidrar därmed till bättre klimatisering. Tack vare det tvådelade utförandet kan bottenmodulen kompletteras i efterhand även om ledningarna redan installerats.
Material
Modulplåt: Stålplåt
Borstlist: Plast, UL 94-HB, halogenfri
Ytbehandling
Modulplåt: Förzinkad
Leveransens omfattning
2 modulplåthalvor inkl. borstlist, hög täthet
Inkl. fastsättningsmaterial
Montagekrav
Det behövs en kombination av flera bottenplåtsmoduler för att botten i VX IT ska vara fullständigt stängd
Bottenplåtsmodulen kan kombineras med andra bottenmoduler med ett djup på 237,5 mm.
Observera:
Bottenplåtsmoduler med borstlist lämpar sig inte för tillämpningar med kapslingsklass motsvarande IEC 60 529
Dimension
Djup: 237,5 mm
Passar för
Skåptyp: VX IT
Bredd: = 600 mm
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
1,4 kg
Bruttovikt
1,56 kg
PCF per paket (Cradle-to-Gate)
5,9 kg CO2 eq (Cat B)
Information om PCF-klass
Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
Tullvarukod
94039910
EAN
4028177950863
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Produktbeskrivning
VX IT Flänsplatta-modul med borstlist, WxD 600x237.5mm, två delar, plåtstål
Dokumentation
Info sheet